Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Монтажный кронштейн — крепление на пальцах Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Масса
138.5 фунты
62.8 кг
Габаритная ширина
15.7 дюймы
400 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Масса 138.5 фунты 62.8 кг
Габаритная ширина 15.7 дюймы 400 мм
Габаритная длина 20.9 дюймы 530 мм
Габаритная высота 9.3 дюймы 237 мм
Диаметр пальца 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма) 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма)
Размер монтажного кронштейна Очень большие Очень большие

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа