Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Кронштейны Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
222 фунты
100.7 кг
Габаритная ширина
14.9 дюймы
379 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 222 фунты 100.7 кг
Габаритная ширина 14.9 дюймы 379 мм
Габаритная длина 22.6 дюймы 573 мм
Габаритная высота 13.3 дюймы 338 мм
Диаметр пальца 60/60 мм (2,4/2,4 дюйма) 60/60 мм (2,4/2,4 дюйма)
Размер монтажного кронштейна Большой Большой

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Просмотреть дополнительные предложения