Комплект желоба для загрузки самосвалов 1397 мм (55 дюймов)

Комплект желоба для загрузки самосвалов 1397 мм (55 дюймов) Комплекты

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
55 дюймы
1397 мм
Габаритная высота
130 дюймы
3302 мм
Масса
169.8 фунты
77 кг

Характеристики продукции Комплект желоба для загрузки самосвалов 1397 мм (55 дюймов)

Высота 55 дюймы 1397 мм
Габаритная высота 130 дюймы 3302 мм
Масса 169.8 фунты 77 кг
Совместимость SR318 — начиная с серийного номера J3B00206/SR321 — начиная с серийного номера KZB00331/SR418 — начиная с серийного номера GN800001/SR421 — начиная с серийного номера KN800001 SR318 — начиная с серийного номера J3B00206/SR321 — начиная с серийного номера KZB00331/SR418 — начиная с серийного номера GN800001/SR421 — начиная с серийного номера KN800001

Узнайте результаты сравнения Комплект желоба для загрузки самосвалов 1397 мм (55 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок