Обзор
Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.
Ключевые характеристики
Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.
Отображение 1-6 из 6
| Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении | 3038.8 фунт/фут 4120 Н·м |
| Тип привода | Героторный гидромотор — одноступенчатый планетарный редуктор Героторный гидромотор — одноступенчатый планетарный редуктор |
| Конструкция монтажного кронштейна | Мини-экскаваторы 5 т, крепление на пальцах Мини-экскаваторы 5 т, крепление на пальцах |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 42–83 л/мин (11–22 галл./мин) 42–83 л/мин (11–22 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) |
| Габаритная ширина — с кронштейном | 11.4 дюймы 289 мм |
| Габаритная длина — с кронштейном | 14.2 дюймы 361 мм |
| Габаритная высота | 34.4 дюймы 875 мм |
| Диаметр корпуса | 11 дюймы 280 мм |
| Угол наклона (вперед/назад) | 72 градуса 72 градуса |
| Угол наклона (влево/вправо) | 76 градусов 76 градусов |
| Масса | 207.2 фунты 94 кг |
| Рабочий объем гидромотора | 15.26 дюймов³ 250 см³ |
| Скорость резцов при максимальном потоке | 71 об/мин 71 об/мин |
| Размер шестигранного выходного вала | 2 дюймы 51 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Шнековые буры Cat® в работе на компактном колесном погрузчике 908M
Шнековые буры Cat® в действии на погрузчике повышенной проходимости 277D