< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Планетарный привод - включает привод, детали крепления, трубопроводы. Совместим с фиксирующим устройством для смены навесного оборудования.

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 5040.0 фунт/фут 6830.0 Н·м Less
Тип привода Редукторный двигатель - двухступенчатый планетарный редуктор Редукторный двигатель - двухступенчатый планетарный редуктор Less
Конструкция монтажного кронштейна Погрузчики с обратной лопатой Погрузчики с обратной лопатой Less
Диаметр корпуса 11.0 дюймы 280.0 мм Less
Максимальная вместимость 443.0 фунты 201.0 кг Less
Эффективный рабочий объем 2.67 дюйм³ 44.0 см³ Less