Обзор
Применяется для выемки грунта, рытья котлованов, дренажных канав и траншей, обратной засыпки, а также обработки склонов и насыпей в строительстве, промышленности и при ландшафтных работах.
Ключевые характеристики
Применяется для выемки грунта, рытья котлованов, дренажных канав и траншей, обратной засыпки, а также обработки склонов и насыпей в строительстве, промышленности и при ландшафтных работах.
Отображение 1-6 из 10
| Максимальная глубина выемки | 117 дюймы 2972 мм |
| Эксплуатационная масса | 2325.9 фунты 1055 кг |
| Габаритная длина | 91.9 дюймы 2334 мм |
| Расстояние между выносными опорами — рабочее положение | 71.4 дюймы 1813 мм |
| Глубина копания при 610 мм (2 фута) | 124.3 дюймы 3156 мм |
| Глубина копания при 4220 мм (8 футов) | 106.5 дюймы 2705 мм |
| Глубина копания при формировании вертикальной стены | 79.5 дюймы 2020 мм |
| Общая рабочая высота | 146.6 дюймы 3723 мм |
| Высота погрузки | 97.2 дюймы 2470 мм |
| Вылет при погрузке | 73.6 дюймы 1869 мм |
| Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности | 158.6 дюймы 4029 мм |
| Угол поворота стрелы | 180 градусов 180 градусов |
| Поворот ковша | 183 градуса 183 градуса |
| Вырывное усилие ковша | 7012.9 фунты 3181 кг |
| Вырывное усилие рукояти | 3538.4 фунты 1605 кг |
| Высота шарнира стрелы | 17.6 дюймы 448 мм |
| Дорожный просвет | 3.9 дюймы 99 мм |
| Транспортная высота | 100.9 дюймы 2562 мм |
| Транспортная ширина | 80.4 дюймы 2041 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход с электрооборудованием с 14 контактами Стандартный расход с электрооборудованием с 14 контактами |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 50–86 л/мин (13–23 галл./мин) 50–86 л/мин (13–23 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 180-230 бар (2600-3340 фунтов на кв. дюйм) 180-230 бар (2600-3340 фунтов на кв. дюйм) |
| Полное перемещение поворотной стойки | 33 дюймы 838 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа