2342 мм (92 дюйма), Smart
СОЗДАТЬ

2342 мм (92 дюйма), Smart Бульдозерные отвалы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина отвала
92.2 дюймы
2342 мм
Ширина — при полном повороте
80.7 дюймы
2049 мм
Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения
30 градусов
30 градусов

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 12

Управление с помощью модульного джойстика

Управление с помощью модульного джойстика

Оператор может управлять навесным оборудованием с помощью правого модульного джойстика. Интуитивно понятный джойстик позволяет контролировать основные функции.
Регулируемый угол поворота и наклона

Регулируемый угол поворота и наклона

Конструкция с регулируемым углом поворота и наклона (VPAT) позволяет выполнять одновременный поворот и перекос отвала, обеспечивая превосходное управление и маневренность.
Трапециевидные отвалы

Трапециевидные отвалы

Трапециевидные отвалы сконструированы аналогично отвалам на гусеничных бульдозерах. При максимальном наклоне отвала такая конструкция позволяет срезать грунт заподлицо с вертикальной поверхностью.
Сменная режущая кромка с болтовым креплением

Сменная режущая кромка с болтовым креплением

Три сменные режущие кромки с болтовым креплением обеспечивают долгий срок службы отвала. Индикаторы износа на режущих кромках позволяют визуально определить оставшийся срок службы. Центральную секцию режущей кромки можно перевернуть, увеличив таким образом срок ее службы вдвое.
Съемные регулировочные прокладки

Съемные регулировочные прокладки

Съемные регулировочные прокладки позволяют регулировать соединение цапфы в зависимости от степени износа.
Защита от просыпания

Защита от просыпания

Защита от просыпания предотвращает пересыпание материала через верхнюю кромку отвала при полной заполненности.

Характеристики продукции 2342 мм (92 дюйма), Smart

Ширина отвала 92.2 дюймы 2342 мм
Ширина — при полном повороте 80.7 дюймы 2049 мм
Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения 30 градусов 30 градусов
Диапазон углов наклона +/- 10 градусов +/- 10 градусов
Высота отвала 28.2 дюймы 716 мм
Габаритная высота 34.6 дюймы 878 мм
Длина 40.4 дюймы 1026 мм
Масса 1164 фунты 528 кг
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход, с 14 электрическими контактами Стандартный расход, с 14 электрическими контактами
Оптимальный расход гидравлического масла 42–86 л/мин (11–23 галл./мин) 42–86 л/мин (11–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2342 мм (92 дюйма), Smart с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2342 мм (92 дюйма), Smart

Просмотреть дополнительные предложения