Студийный снимок

Поворотные щетки BA118C гидравлическая

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
104 дюймы
2637 мм
Рабочая ширина щетки
83 дюймы
2119 мм
Диаметр щетки
32 дюймы
815 мм

Обзор

Используются для уборки парковок, промышленных территорий, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц, подъездных путей и проездов.

Характеристики продукции BA118C гидравлическая

Габаритная ширина 104 дюймы 2637 мм
Рабочая ширина щетки 83 дюймы 2119 мм
Диаметр щетки 32 дюймы 815 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Высота 36 дюймы 918 мм
Длина 69 дюймы 1741 мм
Масса 955 фунты 433 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 42–86 л/мин (11–23 галл./мин) 42–86 л/мин (11–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 25 дюймов³ 405 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 199 об/мин 199 об/мин
Рабочая ширина — при повороте (±30 градусов) 73 дюймы 1849 мм
Габаритная ширина — при повороте (±30 градусов) 99 дюймы 2508 мм
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Дополнительная надставка капота 40 фунты 18 кг

Узнайте результаты сравнения BA118C гидравлическая с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Поворотная щетка Cat® BA118C в работе

Уборка мусора мини-экскаватором Cat® 304.5E2 XTC с помощью поворотной щетки BA118C

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Поворотная щетка Cat® BA118C в работе
Уборка мусора мини-экскаватором Cat® 304.5E2 XTC с помощью поворотной щетки BA118C

360 View