Студийный снимок

Кусторезы BRX318 промышленный

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
75.2 дюйм
1911 мм
Ширина резания
72 дюйм
1829 мм
Максимальный диаметр режущей части
8 дюйм
203 мм

Обзор

Промышленный кусторез Cat® оптимально подходит для ухода за территорией, очистки земельных участков и вырубки кустарника.

Характеристики продукции BRX318 промышленный

Габаритная ширина 75.2 дюйм 1911 мм
Ширина резания 72 дюйм 1829 мм
Максимальный диаметр режущей части 8 дюйм 203 мм
Требуемая гидросистема XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом
Габаритная длина 85.4 дюйм 2170 мм
Габаритная высота 28.9 дюйм 733 мм
Масса 2363.4 фунт 1072 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 120–125 л/мин (31–33 галл./мин) 120–125 л/мин (31–33 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм) 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм)
Скорость наконечников (в зависимости от расхода) 3180—3300 м/мин (10 433—10 827 футов/мин) 3180—3300 м/мин (10 433—10 827 футов/мин)
Рабочий объем гидромотора 11.9 дюйм³/об 195 см³/об
Крутящий момент на валу привода 444—829 Н·м (327—611 фунт/фут) 444—829 Н·м (327—611 фунт/фут)

Узнайте результаты сравнения BRX318 промышленный с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  BRX318 промышленный

Просмотреть дополнительные предложения