Промышленные кусторезы Cat® используются для удаления растительных остатков с центральных полос автострад, территорий коммунальных хозяйств и предприятий при расчистке территории под строительство домов, парков и зон отдыха.
Полностью сбалансированный держатель для четырех ножей предотвращает излишнюю вибрацию. Масса держателя ножей составляет 409 кг (900 футов), что обеспечивает непревзойденную инерцию ножей. Большая сила инерции позволяет ножам проходить сквозь густую растительность.
Закаленные оборотные ножи обеспечивают энергичное резание материала, а также высокую производительность и надежность. Ножи прикреплены к держателю ножей с помощью 3 болтов, которые можно легко затянуть с панели доступа в верхней части рамы.
Противокавитационный клапан защищает важные компоненты двигателя, увеличивая срок службы и обеспечивая достаточную производительность машины и инструмента.
Встроенный гидроаккумулятор гидравлической системы работает совместно с противокавитационным клапаном для уменьшения скачков давления в приводном электродвигателе. При отключении гидроаккумулятор выпускает масло в двигатель для замедления вращения силовой передачи. В результате уменьшается шум, исходящий от двигателя, и кавитация.
Высокопрочные направляющие обеспечивают легкое движение кустореза по неровной местности, а также устойчивость навесного оборудования и машины.
Контролирует и направляет листву к ножам. Толкатель выходит за пределы ножей для обеспечения защиты окружающих.
Промышленный кусторез разработан в соответствии с гидравликой стандартного расхода, высокого расхода XPS и высокого расхода XHP. Это оптимизирует время восстановления и снижает тепловую нагрузку на носитель для работы в условиях высокой температуры окружающей среды.
Увеличенный срок службы за счет усиленных угловых креплений для обеспечения прочности в критических областях, а также мульчирования срезанного материала. Корпус подшипников усиленного типа прикрепляет держатель ножей к системе привода с помощью 8 болтов.
На рабочем оборудовании установлен герметичный контейнер, который содержит все необходимые руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию данного навесного оборудования.