Кусторез / косилка для грубой растительности / ротационная косилка BR115

BR115 Кусторезы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
62 дюймы
1575 мм
Ширина резания
60 дюймы
1524 мм
Максимальный диаметр режущей части
3 дюймы
76 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Область применения

Область применения

Кусторезы Cat® используются для удаления растительных остатков с центральных полос автострад, территорий коммунальных хозяйств и предприятий при расчистке территории под строительство домов, парков и зон отдыха.
Ножи и кронштейны крепления ножей

Ножи и кронштейны крепления ножей

Высокопрочные ножи имеют высокие эксплуатационные характеристики, долгий срок службы, а также используются для измельчения растительности. Полностью сбалансированная конструкция держателя ножа предотвращает вибрацию. Конусовидная конструкция держателя ножа позволяет кусторезу легко обходить такие препятствия, как пни и камни.
Долговечный мотор и шестерни

Долговечный мотор и шестерни

Мотор с увеличенным сроком службы обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики на протяжении многих лет. Термически обработанные шестерни герметизированного редуктора надежно передают крутящий момент гидромотора на держатель ножа.
Защитное ограждение гидромотора

Защитное ограждение гидромотора

Защитные ограждения гидромотора и редуктора предотвращают попадание в системы посторонних материалов. Для доступа к мотору и редуктору необходимо отвинтить несколько болтов и повернуть ограждения на шарнирах.
Оцинкованные цепи

Оцинкованные цепи

Оцинкованные цепи (7,9 мм [5/16 дюймов]) обеспечивают защиту от мусора в передней и задней части, чтобы предотвратить разлет мусора и материала.
Направляющие для тяжелых условий эксплуатации

Направляющие для тяжелых условий эксплуатации

Высокопрочные направляющие обеспечивают легкое движение кустореза по неровной местности, а также устойчивость навесного оборудования и машины.

Характеристики продукции BR115

Габаритная ширина 62 дюймы 1575 мм
Ширина резания 60 дюймы 1524 мм
Максимальный диаметр режущей части 3 дюймы 76 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Габаритная длина 73 дюймы 1854 мм
Габаритная высота 21.3 дюймы 542 мм
Масса 939.2 фунты 426 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 57–69 л/мин (15–18 галл/мин) 57–69 л/мин (15–18 галл/мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм)
Скорость наконечников (в зависимости от расхода) 3987-4821 м/мин (13080-15816 футов/мин) 3987-4821 м/мин (13080-15816 футов/мин)
Рабочий объем гидромотора 6.1 дюйм³/об 100 см³/об
Крутящий момент на валу привода 152–233 Н·м (112–172 фунт/фут) 152–233 Н·м (112–172 фунт/фут)

Узнайте результаты сравнения BR115 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа