Обзор
Кусторезы Cat® используются для очистки земельных участков и удаления поросли.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 7
| Габаритная ширина | 79.7 дюймы 2025 мм |
| Ширина резания | 78 дюймы 1981 мм |
| Максимальный диаметр режущей части | 3 дюймы 76 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Габаритная длина | 92.4 дюймы 2346 мм |
| Габаритная высота | 21.3 дюймы 542 мм |
| Масса | 1161.8 фунты 527 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 57–86 л/мин (15–23 галл./мин) 57–86 л/мин (15–23 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) |
| Скорость наконечников (в зависимости от расхода) | 3417–5246 м/мин (11210–17211 фт/мин) 3417–5246 м/мин (11210–17211 фт/мин) |
| Рабочий объем гидромотора | 8.5 дюйм³/об 140 см³/об |
| Крутящий момент на валу привода | 217–329 Н·м (160–243 фунт/фут) 217–329 Н·м (160–243 фунт/фут) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа