Кусторезы BR115

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
62 дюйм
1575 мм
Ширина резания
60 дюйм
1524 мм
Максимальный диаметр режущей части
3 дюйм
76 мм

Обзор

Кусторезы Cat® используются для очистки земельных участков и удаления поросли.

Характеристики продукции BR115

Габаритная ширина 62 дюйм 1575 мм
Ширина резания 60 дюйм 1524 мм
Максимальный диаметр режущей части 3 дюйм 76 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Габаритная длина 73 дюйм 1854 мм
Габаритная высота 21 дюйм 533 мм
Масса 950.2 фунт 431 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 57–65 л/мин (15–17 галл./мин) 57–65 л/мин (15–17 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм)
Скорость наконечников (в зависимости от расхода) 3987–5596 м/мин (13 080–18 360 футов/мин) 3987–5596 м/мин (13 080–18 360 футов/мин)
Рабочий объем гидромотора 6.1 дюймов³/об 100 см³/об
Крутящий момент на валу привода 152–233 Н·м (112–172 фунт/фут) 152–233 Н·м (112–172 фунт/фут)

Узнайте результаты сравнения BR115 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе