Кусторезы BR218

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
74 дюйм
1880 мм
Ширина резания
72 дюйм
1829 мм
Максимальный диаметр режущей части
3 дюйм
76 мм

Обзор

Кусторезы Cat® используются для очистки земельных участков и удаления поросли.

Характеристики продукции BR218

Габаритная ширина 74 дюйм 1880 мм
Ширина резания 72 дюйм 1829 мм
Максимальный диаметр режущей части 3 дюйм 76 мм
Требуемая гидросистема С повышенным расходом С повышенным расходом
Габаритная длина 85 дюйм 2159 мм
Габаритная высота 20.4 дюйм 518 мм
Масса 1119.9 фунт 508 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 76–100 л/мин (20–26 галл./мин) 76–100 л/мин (20–26 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм)
Скорость наконечников (в зависимости от расхода) 4554–5992 м/мин (14 940–19 660 футов/мин) 4554–5992 м/мин (14 940–19 660 футов/мин)
Рабочий объем гидромотора 8.5 дюймов³/об 140 см³/об
Крутящий момент на валу привода 217–329 Н·м (160–243 фунт/фут) 217–329 Н·м (160–243 фунт/фут)

Узнайте результаты сравнения BR218 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы