Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3) с креплением на пальцах

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.

Высота copy 89.1 дюймы 2262.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 34.8 дюймы 883.7 мм Less
Длина 36.4 дюймы 923.7 мм Less

Максимальная вместимость 1011.9 фунты 459.0 кг Less
Рабочий объем 1.4 ярд3 1.07 м³ Less
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20.0 мм Less