Снимок Studio

Ковш 1,7 м3 (2,3 ярда3) с креплением на пальцах

РЁРёСЂРёРЅР°
100.0 дюймы
2532.0 мм
Номинальная вместимость ковша (2)
50.0 дюймы
1275.0 мм
Максимальная вместимость
1486.0 фунты
674.0 кг

Характеристики продукции Ковш 1,7 м3 (2,3 ярда3) с креплением на пальцах

Ширина

Размеры: корпуса с челюстями

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,7 м3 (2,3 ярда3) с креплением на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,7 м3 (2,3 ярда3) с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения