Ширина | 95.0 дюймы 2406.0 мм |
Высота | 41.0 дюймы 1039.0 мм |
Масса | 1511.0 фунты 685.0 кг |
Длина | 35.0 дюймы 889.0 мм |
Вместимость | 1.5 ярд3 1.1 м³ |
Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20.0 мм |
Толщина режущей кромки | 0.7 дюймы 19.0 мм |
Раскрытие челюстей | 36.0 дюймы 902.0 мм |
Угол раскрытия челюстей | 86 градусов 86 градусов |
Тип интерфейса | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Features
Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Превосходное усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, например деревьев, выкорчеванных пней, кустарников, утилизируемых труб и мусора. Благодаря этому улучшается универсальность машины.
Также может поставляться базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.
1 из Элементы