Снимок Studio

Ковш 610 мм (24 дюйма) с креплением на пальцах

Высота copy
24.0 дюймы
610.0 мм
Максимальная вместимость
309.0 фунты
140.0 кг
Толщина базовой кромки
0.8 дюймы
20.0 мм

Характеристики продукции Ковш 610 мм (24 дюйма) с креплением на пальцах

Ширина

Узнайте результаты сравнения Ковш 610 мм (24 дюйма) с креплением на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 610 мм (24 дюйма) с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения