Студийный снимок

Ковши повышенной вместимости 458 мм (18 дюймов), с креплением на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
18 дюйм
458 мм
Грузоподъемность
6.4 фут³
180 л
Масса
328.5 фунт
149 кг

Обзор

Идеально подходят для работ с легкими материалами и материалами с низкой плотностью.

Характеристики продукции 458 мм (18 дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 18 дюйм 458 мм
Грузоподъемность 6.4 фут³ 180 л
Масса 328.5 фунт 149 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Радиус ковша 42.6 дюйм 1082 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 458 мм (18 дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  458 мм (18 дюймов), с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения