Студийный снимок

Ковши повышенной вместимости Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
30 дюйм
762 мм
Грузоподъемность
11.3 фут³
320 л
Масса
421.1 фунт
191 кг

Обзор

Идеально подходят для работ с легкими материалами и материалами с низкой плотностью.

Характеристики продукции Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 30 дюйм 762 мм
Грузоподъемность 11.3 фут³ 320 л
Масса 421.1 фунт 191 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Радиус ковша 42.6 дюйм 1082 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения