Студийный снимок

Ковши повышенной вместимости Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
36 дюйм
914 мм
Грузоподъемность
13.4 фут³
380 л
Масса
451.9 фунт
205 кг

Обзор

Идеально подходят для работ с легкими материалами и материалами с низкой плотностью.

Характеристики продукции Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 36 дюйм 914 мм
Грузоподъемность 13.4 фут³ 380 л
Масса 451.9 фунт 205 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Радиус ковша 42.6 дюйм 1082 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения