| Ширина | 59.1 дюймы 1500 мм |
| Вместимость | 16.2 фут³ 460 л |
| Масса | 1190.5 фунты 540 кг |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Толщина режущей кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Радиус ковша | 43.3 дюймы 1099 мм |
| Требуемая гидросистема | 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) |
Наклонные ковши для очистки траншей 1500 мм (59 дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 59.1 дюймы
- 1500 мм
- Вместимость
- 16.2 фут³
- 460 л
- Масса
- 1190.5 фунты
- 540 кг
Обзор
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 1500 мм (59 дюймов)
Узнайте результаты сравнения 1500 мм (59 дюймов) с популярной продукцией.
Ковши задние для обратной лопаты
1500 мм (59 дюймов)
Выбрано
- Ширина
- 59.1 дюймы
- 1500 мм
- Вместимость
- 16.2 фут³
- 460 л
- Масса
- 1190.5 фунты
- 540 кг
Ковши задние для обратной лопаты
1200 мм (47 дюймов)
- Ширина
- 47.2 дюймы
- 1200 мм
- Вместимость
- 12.7 фут³
- 360 л
- Масса
- 1036.2 фунты
- 470 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 1500 мм (59 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения