Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюйм
1880 мм
Масса
822.1 фунт
372.89 кг
Высота
36.2 дюйм
919 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Ширина 74 дюйм 1880 мм
Масса 822.1 фунт 372.89 кг
Высота 36.2 дюйм 919 мм
Длина 39.1 дюйм 992 мм
Грузоподъемность 1.2 ярд³ 0.9 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения