Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюйм
1880 мм
Масса
843.7 фунт
382.7 кг
Высота
36.2 дюйм
919 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Ширина 74 дюйм 1880 мм
Масса 843.7 фунт 382.7 кг
Высота 36.2 дюйм 919 мм
Длина 38.3 дюйм 972 мм
Грузоподъемность 1.2 ярд³ 0.9 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения