Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
81.1 дюйм
2060 мм
Масса
924 фунт
419.1 кг
Высота
36.9 дюйм
937 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Ширина 81.1 дюйм 2060 мм
Масса 924 фунт 419.1 кг
Высота 36.9 дюйм 937 мм
Длина 41.3 дюйм 1050 мм
Грузоподъемность 1.4 ярд³ 1.1 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения