Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
81.9 дюйм
2080 мм
Масса
980 фунт
444.5 кг
Высота
37.5 дюйм
953 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 81.9 дюйм 2080 мм
Масса 980 фунт 444.5 кг
Высота 37.5 дюйм 953 мм
Длина 37.8 дюйм 960 мм
Грузоподъемность 1.4 ярд³ 1.1 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюйм 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения