Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
81.1 дюйм
2060 мм
Масса
956.8 фунт
434 кг
Высота
38.7 дюйм
984 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Ширина 81.1 дюйм 2060 мм
Масса 956.8 фунт 434 кг
Высота 38.7 дюйм 984 мм
Длина 42 дюйм 1066 мм
Грузоподъемность 1.7 ярд³ 1.3 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюйм 16 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Atlas Соединительная муфта Atlas

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения