Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
80.5 дюйм
2045 мм
Масса
910.1 фунт
412.8 кг
Высота
36.8 дюйм
934 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 80.5 дюйм 2045 мм
Масса 910.1 фунт 412.8 кг
Высота 36.8 дюйм 934 мм
Длина 36.2 дюйм 920 мм
Грузоподъемность 1.3 ярд³ 1 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюйм 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения