Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3) с режущей кромкой с болтовым креплением

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Используются для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов при различных работах.

Высота copy 74.0 дюймы 1880.0 мм Less

Максимальная вместимость 816.0 фунты 370.0 кг Less
Номинальная вместимость ковша (2) 37.0 дюймы 935.0 мм Less
Длина навесного оборудования 36.0 дюймы 903.0 мм Less
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20.0 мм Less
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16.0 мм Less
Тип интерфейса Atlas Atlas Less

Вместимость

Рабочий диапазон 1.2 ярд3 0.9 м³ Less

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах. Данные ковши идеально подходят для строительных, ландшафтных, промышленных работ и для сноса строений.

Превосходные показатели при погрузке

Увеличенная длина днища ковша и увеличенный радиус задней стенки обеспечивают превосходные показатели при погрузочно-разгрузочных работах, повышенную грузоподъемность и уменьшенную продолжительность рабочих циклов.

Прочная конструкция

Верхний и нижний торсионы, а также боковые стенки с увеличенной толщиной обеспечивают дополнительную прочность и надежность при выполнении тяжелых работ.

Прочность и надежность

Закаленная передняя базовая кромка и боковые резцы обеспечивают превосходное проникновение в материал, прочность и износостойкость.

Оснастка для землеройных орудий Дополнительное оборудование

Также может поставляться базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.