< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Используются для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов при различных работах.

Высота copy 70.0 дюймы 1780.0 мм Less

Максимальная вместимость 702.0 фунты 318.0 кг Less
Рабочий диапазон 0.8 ярд3 0.6 м³ Less
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20.0 мм Less
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 34.0 дюймы 868.0 мм Less
Длина навесного оборудования 30.0 дюймы 767.0 мм Less