Студийный снимок

Ковши для легких материалов Ковш 1,5 м3 (2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
81.9 дюйм
2080 мм
Масса
1137.1 фунт
515.79 кг
Высота
39.8 дюйм
1012 мм

Обзор

Увеличенная вместимость обеспечивает повышенную производительность при работе с легкими материалами.

Характеристики продукции Ковш 1,5 м3 (2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 81.9 дюйм 2080 мм
Масса 1137.1 фунт 515.79 кг
Высота 39.8 дюйм 1012 мм
Длина 46.7 дюйм 1185 мм
Грузоподъемность 2 ярд³ 1.5 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюйм 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюйм 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,5 м3 (2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,5 м3 (2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения