Обзор
Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.
Ключевые характеристики
Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.
Отображение 1-6 из 4
| Ширина | 81.9 дюймы 2080 мм |
| Масса | 1217 фунты 552 кг |
| Высота | 38.7 дюймы 984 мм |
| Длина | 43.6 дюймы 1108 мм |
| Вместимость | 1.7 ярды³ 1.3 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения