Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 8.7 дюймы 220 мм |
| Вместимость | 0.6 фут³ 17 л |
| Масса | 61.7 фунты 28 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 18.5 дюймы 469 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW05 Устройство смены навесного оборудования CW05 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения