Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 31.5 дюймы 800 мм |
| Вместимость | 9 фут³ 254 л |
| Масса | 388 фунты 176 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 33.6 дюймы 854 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW10 Устройство смены навесного оборудования CW10 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения