Ковши для мини-экскаваторов

711 mm (28 in)

Высота copy
20.0 дюймы
500.0 мм
Максимальная вместимость
156.0 фунты
71.0 кг

Характеристики продукции 711 mm (28 in)

Ширина

Узнайте результаты сравнения 711 mm (28 in) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  711 mm (28 in)

Просмотреть дополнительные предложения