Ковши для мини-экскаваторов

711 mm (28 in)

РЁРёСЂРёРЅР°
18.0 дюймы
460.0 мм
Максимальная вместимость
145.0 фунты
66.0 кг

Характеристики продукции 711 mm (28 in)

Ширина

Узнайте результаты сравнения 711 mm (28 in) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  711 mm (28 in)

Просмотреть дополнительные предложения