Снимок Studio

400 мм (16 дюймов)

400 мм (16 дюймов)

Краткий обзор особенностей

Область применения
Конструкция ковша
Высокий коэффициент заполнения ковша
Форма ковша
Сопряжение для устройства быстрой смены навесного оборудования CW

Характеристики продукции 400 мм (16 дюймов)

Узнайте результаты сравнения 400 мм (16 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  400 мм (16 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения