1200 мм (47 дюймов), 360 л (12,7 куб. фута), крепление на пальцах, 50 мм (2 дюйма)

1200 мм (47 дюймов), 360 л (12,7 куб. фута), крепление на пальцах, 50 мм (2 дюйма) Наклонные ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
47.2 дюймы
1200 мм
Вместимость
12.7 фут³
360 л
Масса
1045 фунты
474 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Конструкция с двумя цилиндрами

Конструкция с двумя цилиндрами

Два горизонтально расположенных гидроцилиндра обеспечивают короткие и плавные циклы работы и максимально увеличивают усилие при наклоне. Ковш может наклоняться на 45 градусов влево или вправо от центра.
Стандартная режущая кромка с болтовым креплением

Стандартная режущая кромка с болтовым креплением

Цельная съемная и двусторонняя режущая кромка с болтовым креплением обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность.
Два торсиона

Два торсиона

Два торсиона обеспечивают надежную опору для боковых кромок, а также особенно жесткую и устойчивую конструкцию ковша.
Дренажные отверстия

Дренажные отверстия

Стандартные дренажные отверстия позволяют сливать воду из ковша при работе в грязных, влажных условиях.
Визуальный индикатор наклона

Визуальный индикатор наклона

Визуальный индикатор позволяет оператору легко определить из кабины машины, находится ли ковш в горизонтальном положении.
Защита от просыпания

Защита от просыпания

Два ограждения от просыпания предотвращает движение материала через край ковша в цилиндры и их повреждение.

Характеристики продукции 1200 мм (47 дюймов), 360 л (12,7 куб. фута), крепление на пальцах, 50 мм (2 дюйма)

Ширина 47.2 дюймы 1200 мм
Вместимость 12.7 фут³ 360 л
Масса 1045 фунты 474 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 42.6 дюймы 1081 мм
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Тип сопряжения Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)

Узнайте результаты сравнения 1200 мм (47 дюймов), 360 л (12,7 куб. фута), крепление на пальцах, 50 мм (2 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа