| Ширина | 60 дюймы 1500 мм |
| Вместимость | 16.2 фут³ 460 л |
| Масса | 1239 фунты 562 кг |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Толщина режущей кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Радиус ковша | 43.8 дюймы 1112 мм |
| Требуемая гидросистема | 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) |
Наклонные ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов 1500 мм (60 дюймов), 460 л (16,2 куб. фута), крепление на пальцах (узел крепления с захватами), 60 мм (2,4 дюйма)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 60 дюймы
- 1500 мм
- Вместимость
- 16.2 фут³
- 460 л
- Масса
- 1239 фунты
- 562 кг
Обзор
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 1500 мм (60 дюймов), 460 л (16,2 куб. фута), крепление на пальцах (узел крепления с захватами), 60 мм (2,4 дюйма)
Узнайте результаты сравнения 1500 мм (60 дюймов), 460 л (16,2 куб. фута), крепление на пальцах (узел крепления с захватами), 60 мм (2,4 дюйма) с популярной продукцией.
Ковши для экскаваторов
1500 мм (60 дюймов), 460 л (16,2 куб. фута), крепление на пальцах (узел крепления с захватами), 60 мм (2,4 дюйма)
Выбрано
- Ширина
- 60 дюймы
- 1500 мм
- Вместимость
- 16.2 фут³
- 460 л
- Масса
- 1239 фунты
- 562 кг
Ковши для экскаваторов
1200 мм (47 дюймов), 360 л (12,7 куб. фута), крепление на пальцах, 50 мм (2 дюйма)
- Ширина
- 47.2 дюймы
- 1200 мм
- Вместимость
- 12.7 фут³
- 360 л
- Масса
- 1045 фунты
- 474 кг
Ковши для экскаваторов
1520 мм (60 дюймов), 460 л (16,2 куб. фута), крепление на пальцах (узел крепления с захватами), 50 мм (2 дюйма)
- Ширина
- 60 дюймы
- 1520 мм
- Вместимость
- 16.2 фут³
- 460 л
- Масса
- 1201.5 фунты
- 545 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 1500 мм (60 дюймов), 460 л (16,2 куб. фута), крепление на пальцах (узел крепления с захватами), 60 мм (2,4 дюйма)
Просмотреть дополнительные предложения