Студийный снимок

Наклонные ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов 1200 мм (47 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
47.2 дюйм
1200 мм
Грузоподъемность
4.7 фут³
133 л
Масса
427.7 фунт
194 кг

Обзор

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Характеристики продукции 1200 мм (47 дюймов)

Ширина 47.2 дюйм 1200 мм
Грузоподъемность 4.7 фут³ 133 л
Масса 427.7 фунт 194 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюйм 16 мм
Радиус ковша 25.3 дюйм 643 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения 1200 мм (47 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1200 мм (47 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения