Наклонные ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов 1500 мм (59 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
59.1 дюйм
1500 мм
Грузоподъемность
6.3 фут³
177 л
Масса
573.2 фунт
260 кг

Обзор

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Характеристики продукции 1500 мм (59 дюймов)

Ширина 59.1 дюйм 1500 мм
Грузоподъемность 6.3 фут³ 177 л
Масса 573.2 фунт 260 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюйм 16 мм
Радиус ковша 27.9 дюйм 709 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10

Узнайте результаты сравнения 1500 мм (59 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1500 мм (59 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения