2,0 м3 (2,6 ярда3), 2400 мм (94,5 дюйма), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
СОЗДАТЬ

Универсальные ковши повышенной производительности 2,0 м3 (2,6 ярда3), 2400 мм (94,5 дюйма), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.5 дюймы
2400 мм
Высота
48.9 дюймы
1243 мм
Масса
1587.3 фунты
720 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции 2,0 м3 (2,6 ярда3), 2400 мм (94,5 дюйма), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 94.5 дюймы 2400 мм
Высота 48.9 дюймы 1243 мм
Масса 1587.3 фунты 720 кг
Длина 47.5 дюймы 1207 мм
Вместимость 2.6 ярды³ 2 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 2,0 м3 (2,6 ярда3), 2400 мм (94,5 дюйма), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2,0 м3 (2,6 ярда3), 2400 мм (94,5 дюйма), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения