Ковш 2 м3 (2,7 ярда3), с устройством IT

Ковш 2 м3 (2,7 ярда3), с устройством IT Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
100 дюймы
2532 мм
Высота
44 дюймы
1107 мм
Масса
1526 фунты
692 кг

Характеристики продукции Ковш 2 м3 (2,7 ярда3), с устройством IT

Ширина 100 дюймы 2532 мм
Высота 44 дюймы 1107 мм
Масса 1526 фунты 692 кг
Длина 46 дюймы 1172 мм
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм

Узнайте результаты сравнения Ковш 2 м3 (2,7 ярда3), с устройством IT с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Снимок Studio

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Снимок Studio
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа