Ковш 2,5 м3 (3,2 ярда3) с пальцевым креплением и режущей кромкой с болтовым креплением

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Для использования при низких ударных нагрузках, со среднеабразивными материалами, например, грязью, суглинком, гравием и глиной.

Высота copy 108.1 дюймы 2747.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 53.5 дюймы 1358.0 мм Less
Длина навесного оборудования 54.1 дюймы 1375.0 мм Less

Максимальная вместимость 2455.9 фунты 1114.0 кг Less
Рабочий объем 3.2 ярд3 2.5 м³ Less
Толщина базовой кромки 1.0 дюймы 25.0 мм Less
Толщина режущей кромки 1.0 дюймы 25.0 мм Less