Ковш 2,5 м3 (3,2 ярда3) с креплением на пальцах

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Для использования при низких ударных нагрузках, со среднеабразивными материалами, например, грязью, суглинком, гравием и глиной.

Высота copy 107.4 дюймы 2727.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 52.6 дюймы 1336.0 мм Less
Длина навесного оборудования 51.3 дюймы 1303.0 мм Less

Максимальная вместимость 2156.1 фунты 978.0 кг Less
Рабочий объем 3.2 ярд3 2.5 м³ Less
Толщина базовой кромки 1.0 дюймы 25.0 мм Less