Ковш 2,4 м3 (3,2 ярда3) с креплением на пальцах

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Для использования при низких ударных нагрузках, со среднеабразивными материалами, например, грязью, суглинком, гравием и глиной.

Высота copy 97.0 дюймы 2462.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 57.0 дюймы 1449.0 мм Less
Длина навесного оборудования 51.0 дюймы 1285.0 мм Less

Максимальная вместимость 2204.0 фунты 1000.0 кг Less
Толщина базовой кромки 1.0 дюймы 25.0 мм Less
Рабочий объем 3.2 ярд3 2.4 м³ Less