Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), с устройством ISO

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Для использования при низких ударных нагрузках, со среднеабразивными материалами, например, грязью, суглинком, гравием и глиной.

Высота copy 107.0 дюймы 2727.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 53.0 дюймы 1336.0 мм Less
Длина навесного оборудования 50.0 дюймы 1258.0 мм Less

Максимальная вместимость 2023.0 фунты 917.0 кг Less
Толщина базовой кромки 1.0 дюймы 25.0 мм Less
Рабочий объем 3.3 ярд3 2.5 м³ Less