Ковш 2 м3 (2,7 ярда3), с устройством IT

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Для использования при низких ударных нагрузках, со среднеабразивными материалами, например, грязью, суглинком, гравием и глиной.

Высота copy 100.0 дюймы 2532.0 мм Less

Размеры: корпуса с челюстями

Номинальная вместимость ковша (2) 44.0 дюймы 1107.0 мм Less
Длина навесного оборудования 46.0 дюймы 1172.0 мм Less

Максимальная вместимость 1526.0 фунты 692.0 кг Less
Толщина базовой кромки 1.0 дюймы 25.0 мм Less
Рабочий объем 2.7 ярд3 2.0 м³ Less