Студийный снимок

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
107.4 дюйм
2728 мм
Высота
67.2 дюйм
1706 мм
Масса
3961.7 фунт
1797 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 107.4 дюйм 2728 мм
Высота 67.2 дюйм 1706 мм
Масса 3961.7 фунт 1797 кг
Длина 69.7 дюйм 1770 мм
Грузоподъемность 4.6 ярд³ 3.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюйм 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюйм 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения