Студийный снимок

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 4,1 м3 (5,4 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
119.4 дюйм
3032 мм
Высота
67.8 дюйм
1721 мм
Масса
4753.2 фунт
2156 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 4,1 м3 (5,4 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 119.4 дюйм 3032 мм
Высота 67.8 дюйм 1721 мм
Масса 4753.2 фунт 2156 кг
Длина 72.2 дюйм 1835 мм
Грузоподъемность 5.4 ярд³ 4.1 м³
Толщина базовой кромки 1.4 дюйм 35 мм
Толщина режущей кромки 1.2 дюйм 30 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Ковш 4,1 м3 (5,4 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 4,1 м3 (5,4 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения